AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler (Teilenummern - CAD Download)

AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC30A-03-6-B
AC30A-03-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit
-

83.56 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Kunststoff] NylongehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer30OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPa
-

79.26 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer30OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter, Regler + Öler Filter, Filterleistung 5μm Betriebsumgebung Druckluftwerkzeuge
Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Technischer Support