Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC50A-06E-B
Teilenummer
|
---|
AC50A-06E-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 191.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 50 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter, Regler + Öler | Filter, Filterleistung | 5μm | Betriebsumgebung | Druckluftwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|
Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Check Valve
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Lubricator Oil Discharge Outlet
Pressure Unit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften