AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler (Teilenummern - CAD Download)

AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC50A-10D-B

Teilenummer
AC50A-10D-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit
-

209.32 €

1 26 Arbeitstage Rc11[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer50OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter, Regler + Öler Filter, Filterleistung 5μm Betriebsumgebung Druckluftwerkzeuge
Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Sie befinden sich auf der Seite für AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler, die Teilenummer ist AC50A-10D-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC50A-10D-B.

Produktvarianten

Teilenummer
AC20A-01E-B
AC20A-01E-V-B
AC20A-01G-B
AC50A-10DG-B
AC50A-F06-B
AC50A-F06C-B
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit

69.48 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)20OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPa
-

100.40 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)20OhneOhneJa0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPa
-

69.48 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)20OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPa

219.63 €

1 26 Arbeitstage Rc11[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)50OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPa
-

180.94 €

1 26 Arbeitstage G3/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer50OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPa
-

212.34 €

1 26 Arbeitstage G3/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer50OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPa

Technischer Support