Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC40A-F06-1-B
Teilenummer
|
---|
AC40A-F06-1-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 123.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | G3/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 40 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,02 bis 0,2 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter, Regler + Öler | Filter, Filterleistung | 5μm | Betriebsumgebung | Druckluftwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|
Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
Sie befinden sich auf der Seite für AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler, die Teilenummer ist AC40A-F06-1-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC40A-F06-1-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Check Valve
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Lubricator Oil Discharge Outlet
Pressure Unit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC20A-01E-B |
AC20A-01E-V-B |
AC20A-01G-B |
AC40A-F06-8-B |
AC40A-F06-B |
AC40A-F06C-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | |||
- | 100.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Ohne | Ja | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | ||
- | 69.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | ||
- | 160.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | G3/4 | 1 | - | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 40 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | ||
123.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/4 | 1,0 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 40 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | |||
155.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | G3/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 40 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa |