Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC20B-02-S-B
Teilenummer
|
---|
AC20B-02-S-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 120.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 20 | Ja | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | MPa | Ohne |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter + Regler | Filter, Filterleistung | 5μm | Betriebsumgebung | Druckluftwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|
Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
Sie befinden sich auf der Seite für AC20B-B bis AC60B-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler, die Teilenummer ist AC20B-02-S-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC20B-02-S-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC20B-01E-V1-B |
AC20B-01M-B |
AC20B-02-B |
AC20B-02-V-B |
AC20B-02CE-B |
AC20B-02CE-R-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Pressure Unit | T shape spacer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 86.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Einbauort: V + AF + AR□K. | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | MPa | Ohne | ||
- | 58.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone) | 20 | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | MPa | Ohne | ||
- | 44.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 20 | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | MPa | Ohne | ||
- | 75.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 20 | Ohne | Einbauort: AF + AR + V. | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | MPa | Ohne | ||
71.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | MPa | Ohne | |||
- | 71.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Rückfluss (rechts nach links)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | MPa | Ohne |