AC20B-B bis AC60B-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler (Teilenummern - CAD Download)

AC20B-B bis AC60B-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.
· The amount of space required for maintenance has been reduced.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC20B-F02-SV-C-B

Teilenummer
AC20B-F02-SV-C-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit T shape spacer

155.21 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Kunststoff] Polycarbonatgehäuse mit GehäuseschutzVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer20JaEinbauort: AF + AR + V.0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPaOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter + Regler Filter, Filterleistung 5μm Betriebsumgebung Druckluftwerkzeuge
Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Sie befinden sich auf der Seite für AC20B-B bis AC60B-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler, die Teilenummer ist AC20B-F02-SV-C-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC20B-F02-SV-C-B.

Produktvarianten

Teilenummer
AC20B-01E-V1-B
AC20B-01M-B
AC20B-02-B
AC20B-F02C-B
AC20B-F02C-S-B
AC20B-F02CE-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit T shape spacer

86.19 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)20OhneEinbauort: V + AF + AR□K.0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPaOhne

58.47 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone)20OhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPaOhne

44.97 €

1 26 Arbeitstage Rc1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer20OhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPaOhne

60.94 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer20OhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPaOhne

136.94 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer20JaOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPaOhne

71.24 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)20OhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPaOhne

Technischer Support