Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC40C-04E-V-B |
AC40C-04G-V-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/2 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 40 | Ohne | Montageposition: AF + AFM + AR + V | 0,05 bis 0,85 MPa | MPa | Ohne | ||
173.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/2 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 40 | Ohne | Montageposition: AF + AFM + AR + V | 0,05 bis 0,85 MPa | MPa | Ohne |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter + Nebelabscheider + Regler | Filter, Filterleistung | 5μm | Filterleistung des Nebelabscheiders | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Druckluftwerkzeuge | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft | Drain Outlet | Mit Ablasshahn |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Pressure Unit
T shape spacer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften