Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC25C-F02CG-V-8-B
Teilenummer
|
---|
AC25C-F02CG-V-8-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 243.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | G1/4 | 1 | - | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 25 | Ohne | Montageposition: AF + AFM + AR + V | 0,05 bis 0,85 MPa | MPa | Ohne |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter + Nebelabscheider + Regler | Filter, Filterleistung | 5μm | Filterleistung des Nebelabscheiders | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Druckluftwerkzeuge | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft | Drain Outlet | Mit Ablasshahn |
Sie befinden sich auf der Seite für AC20C-B bis AC40C-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Mikrofilter + Regler, die Teilenummer ist AC25C-F02CG-V-8-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC25C-F02CG-V-8-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Pressure Unit
T shape spacer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC20C-01M-B |
AC20C-02-2-B |
AC20C-02-B |
AC25C-F02DE-B |
AC25C-F02G-B |
AC25C-F03G-V-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Pressure Unit | T shape spacer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 133.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone) | 20 | Ohne | Keine Befestigung | 0,05 bis 0,85 MPa | MPa | Ohne | ||
- | 106.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | - | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 20 | Ohne | Keine Befestigung | 0,05 bis 0,85 MPa | MPa | Ohne | ||
- | 73.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 20 | Ohne | Keine Befestigung | 0,05 bis 0,85 MPa | MPa | Ohne | ||
- | 151.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | G1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 25 | Ohne | Keine Befestigung | 0,05 bis 0,85 MPa | MPa | Ohne | ||
- | 97.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | G1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 25 | Ohne | Keine Befestigung | 0,05 bis 0,85 MPa | MPa | Ohne | ||
- | 130.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | G3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 25 | Ohne | Montageposition: AF + AFM + AR + V | 0,05 bis 0,85 MPa | MPa | Ohne |