AC20D-B bis AC40D-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Mikrofilter (Teilenummern - CAD Download)

AC20D-B bis AC40D-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Mikrofilter
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.
· The amount of space required for maintenance has been reduced.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC30D-N03DE-SV-Z-B

Teilenummer
AC30D-N03DE-SV-Z-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit

254.40 €

1 26 Arbeitstage NPT3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)30JaMontageposition: AW + AFM + V0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter + Nebelabscheider Filter, Filterleistung 5μm Filterleistung des Nebelabscheiders 0.3μm
Betriebsumgebung Druckluftwerkzeuge Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Sie befinden sich auf der Seite für AC20D-B bis AC40D-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Mikrofilter, die Teilenummer ist AC30D-N03DE-SV-Z-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC30D-N03DE-SV-Z-B.

Produktvarianten

Teilenummer
AC20D-01E1-B
AC20D-01G-B
AC20D-01M-B
AC30D-N03DG-Z-B
AC30D-N03E-Z-B
AC30D-N03G-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Pressure Unit

167.58 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Druckschalter] Digitaler Druckschalter20OhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPa

71.85 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)20OhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPa

115.38 €

1 6 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone)20OhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPa

146.34 €

1 26 Arbeitstage NPT3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)30OhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPa

91.97 €

1 26 Arbeitstage NPT3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)30OhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit Ablasshahnpsi, °C.

91.97 €

1 26 Arbeitstage NPT3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNAEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)30OhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnMPa

Technischer Support