Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PFM525S-C6-1-V
Teilenummer
|
---|
PFM525S-C6-1-V |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Analoger Spannungsausgang (V) | Rohrverbindung, Richtung | Anschlussrohr-Ø | Anschlusskabel | Handhabungshinweise | Kalibrierungszertifikat enthalten | Durchflussregelventil | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndurchflussbereich (L/min) | Zubehörteil | Option | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 224.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Spannung | [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade) | - | - | -10~60 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | 2 Richtungen | 6 | With lead wire with connector (2 m) | Mit Anleitung (Japanisch und Englisch) | Without calibration certificate | Verfügbar | Ohne | 0.5 to 25 (12.5) | Ohne | Panel-Mount - Adapter (für die mit einem Durchflussrate) | Ohne |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Flüssigkeitstyp | Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon | Sensor, Monitorstruktur | Separater Sensor |
---|---|---|---|---|---|
Ausgabemethode | Analog | Druckfest(MPa) | 1 | Durchfluss-Ausführung | Standard |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | 35::85 | Anzahl der Eingangspunkte | 2 | Anzahl der Ausgangspunkte | 1 |
Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 24±10% | Haupteinheits-Material | Kunststoff + Metall |
Montagebohrungen | Verfügbar | Display | Analog | Lampe | Verfügbar |
Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk | Erworbene Standards | CE | IP | IP40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohrverbindung, Richtung
Anschlussrohr-Ø
Anschlusskabel
Handhabungshinweise
Kalibrierungszertifikat enthalten
Durchflussregelventil
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Nenndurchflussbereich(L/min)
Zubehörteil
Option
Analoger Stromausgang(mA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften