Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PFM525S-F01-2-N-S
Teilenummer
|
---|
PFM525S-F01-2-N-S |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Analoger Spannungsausgang (V) | Rohrverbindung, Richtung | Anschlussrohr-Ø | Anschlusskabel | Handhabungshinweise | Kalibrierungszertifikat enthalten | Durchflussregelventil | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndurchflussbereich (L/min) | Zubehörteil | Option | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Strom | Innengewinde | [G] G | [1/8] 1/8 | -10~60 | - | 2 Richtungen | - | With lead wire with connector (2 m) | Keine Anleitung | Without calibration certificate | Verfügbar | Ohne | 0.5 to 25 (12.5) | Ohne | Bracket (für den eine mit Durchflussrate - Steuerventil) | 4 bis 20 |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Flüssigkeitstyp | Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon | Sensor, Monitorstruktur | Separater Sensor |
---|---|---|---|---|---|
Ausgabemethode | Analog | Druckfest(MPa) | 1 | Durchfluss-Ausführung | Standard |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | 35::85 | Anzahl der Eingangspunkte | 2 | Anzahl der Ausgangspunkte | 1 |
Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 24±10% | Haupteinheits-Material | Kunststoff + Metall |
Montagebohrungen | Verfügbar | Display | Analog | Lampe | Verfügbar |
Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk | Erworbene Standards | CE | IP | IP40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussschalter mit 2-Farben-Anzeige, separater Typ, Sensorteil, Serie PFM5, die Teilenummer ist PFM525S-F01-2-N-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFM525S-F01-2-N-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Anschlussrohr-Ø
Ausführung
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Rohrverbindung, Richtung
Anschlusskabel
Handhabungshinweise
Kalibrierungszertifikat enthalten
Durchflussregelventil
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Nenndurchflussbereich(L/min)
Zubehörteil
Option
Analoger Stromausgang(mA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PFM510-01-1-N |
PFM510-01-1-N-W |
PFM510-01-1-NA-R |
PFM525S-F01L-1 |
PFM525S-F01L-1-N |
PFM525S-F01L-1-N-ZV |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Analoger Spannungsausgang (V) | Rohrverbindung, Richtung | Anschlussrohr-Ø | Anschlusskabel | Handhabungshinweise | Kalibrierungszertifikat enthalten | Durchflussregelventil | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndurchflussbereich (L/min) | Zubehörteil | Option | Analoger Stromausgang (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 189.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | -10~60 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | 2 Richtungen | - | With lead wire with connector (2 m) | Keine Anleitung | Without calibration certificate | None | Ohne | 0.2 to 10 (5) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
- | 194.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | -10~60 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | 2 Richtungen | - | With lead wire with connector (2 m) | Keine Anleitung | Without calibration certificate | None | Ohne | 0.2 to 10 (5) | Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon ) | Ohne | Ohne | ||
- | 212.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | -10~60 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | 2 Richtungen | - | With lead wire with connector (2 m) | Keine Anleitung | Mit Kalibrierzertifikat | None | Ohne | 0.2 to 10 (5) | Ohne | Bracket (für die eine ohne Durchflussrate) | Ohne | ||
- | 219.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Spannung | Innengewinde | [G] G | [1/8] 1/8 | -10~60 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Rückseite | - | With lead wire with connector (2 m) | Mit Anleitung (Japanisch und Englisch) | Without calibration certificate | Verfügbar | Ohne | 0.5 to 25 (12.5) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
- | 219.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Spannung | Innengewinde | [G] G | [1/8] 1/8 | -10~60 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Rückseite | - | With lead wire with connector (2 m) | Keine Anleitung | Without calibration certificate | Verfügbar | Ohne | 0.5 to 25 (12.5) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
- | 216.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | Spannung | Innengewinde | [G] G | [1/8] 1/8 | - | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Rückseite | - | Kein Anschlusskabel mit Steckverbinder | Keine Anleitung | Without calibration certificate | Verfügbar | Ohne | 0.5 to 25 (12.5) | Ohne | Panel-Mount - Adapter (für die mit einem Durchflussrate) | Ohne |