Digitaler Durchflussschalter mit 2-Farben-Anzeige, separater Typ, Sensorteil, Serie PFM5 (Teilenummern - CAD Download)

Digitaler Durchflussschalter mit 2-Farben-Anzeige, separater Typ, Sensorteil, Serie PFM5
[Eigenschaften]
· Reproduzierbarkeit: ±1 %F.S.
· Fettfrei.
· Indikatorfunktion.
· Vielfältige Rohrleitungsvarianten.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFM511-C6-1-A

Teilenummer
PFM511-C6-1-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Anschlusskabel Handhabungshinweise Kalibrierungszertifikat enthalten Durchflussregelventil Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Zubehörteil Option Analoger Stromausgang
(mA)
-

207.52 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne2 to 100 (50)OhneOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon Sensor, Monitorstruktur Separater Sensor
Ausgabemethode Analog Druckfest(MPa) 1 Durchfluss-Ausführung Standard
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Anzahl der Eingangspunkte 2 Anzahl der Ausgangspunkte 1
Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 24±10% Haupteinheits-Material Kunststoff + Metall
Montagebohrungen Verfügbar Display Analog Lampe Verfügbar
Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Erworbene Standards CE IP IP40

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussschalter mit 2-Farben-Anzeige, separater Typ, Sensorteil, Serie PFM5, die Teilenummer ist PFM511-C6-1-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFM511-C6-1-A.

Produktvarianten

Teilenummer
PFM510-01-1-N
PFM510-01-1-N-W
PFM510-01-1-NA-R
PFM511-C6-1-A-R
PFM511-C6-1-A-WR
PFM511-C6-1-N
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Anschlusskabel Handhabungshinweise Kalibrierungszertifikat enthalten Durchflussregelventil Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Zubehörteil Option Analoger Stromausgang
(mA)
-

189.05 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

194.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )OhneOhne
-

212.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungMit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

212.94 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne2 to 100 (50)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

218.37 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Mit KalibrierzertifikatNoneOhne2 to 100 (50)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )Bracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

189.05 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500Spannung[One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen (gerade)---10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen6With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne2 to 100 (50)OhneOhneOhne

Technischer Support