Digitaler Durchflussschalter mit 2-Farben-Anzeige, separater Typ, Sensorteil, Serie PFM5 (Teilenummern - CAD Download)

Digitaler Durchflussschalter mit 2-Farben-Anzeige, separater Typ, Sensorteil, Serie PFM5
[Eigenschaften]
· Reproduzierbarkeit: ±1 %F.S.
· Fettfrei.
· Indikatorfunktion.
· Vielfältige Rohrleitungsvarianten.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFM525S-F01-2-N-S

Teilenummer
PFM525S-F01-2-N-S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Anschlusskabel Handhabungshinweise Kalibrierungszertifikat enthalten Durchflussregelventil Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Zubehörteil Option Analoger Stromausgang
(mA)

233.69 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50StromInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-10~60-2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateVerfügbarOhne0.5 to 25 (12.5)OhneBracket (für den eine mit Durchflussrate - Steuerventil)4 bis 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Argon Sensor, Monitorstruktur Separater Sensor
Ausgabemethode Analog Druckfest(MPa) 1 Durchfluss-Ausführung Standard
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Anzahl der Eingangspunkte 2 Anzahl der Ausgangspunkte 1
Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 24±10% Haupteinheits-Material Kunststoff + Metall
Montagebohrungen Verfügbar Display Analog Lampe Verfügbar
Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Erworbene Standards CE IP IP40

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussschalter mit 2-Farben-Anzeige, separater Typ, Sensorteil, Serie PFM5, die Teilenummer ist PFM525S-F01-2-N-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFM525S-F01-2-N-S.

Produktvarianten

Teilenummer
PFM510-01-1-N
PFM510-01-1-N-W
PFM510-01-1-NA-R
PFM525S-F01L-1
PFM525S-F01L-1-N
PFM525S-F01L-1-N-ZV
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Anschlusskabel Handhabungshinweise Kalibrierungszertifikat enthalten Durchflussregelventil Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Zubehörteil Option Analoger Stromausgang
(mA)
-

189.05 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneOhneOhne
-

194.47 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateNoneOhne0.2 to 10 (5)Gummiabdeckung für Steckverbinder (Silikon )OhneOhne
-

212.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 Richtungen-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungMit KalibrierzertifikatNoneOhne0.2 to 10 (5)OhneBracket (für die eine ohne Durchflussrate)Ohne
-

219.55 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VRückseite-With lead wire with connector (2 m)Mit Anleitung (Japanisch und Englisch)Without calibration certificateVerfügbarOhne0.5 to 25 (12.5)OhneOhneOhne
-

219.53 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-10~60[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VRückseite-With lead wire with connector (2 m)Keine AnleitungWithout calibration certificateVerfügbarOhne0.5 to 25 (12.5)OhneOhneOhne
-

216.27 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50SpannungInnengewinde[G] G[1/8] 1/8-[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VRückseite-Kein Anschlusskabel mit SteckverbinderKeine AnleitungWithout calibration certificateVerfügbarOhne0.5 to 25 (12.5)OhnePanel-Mount - Adapter (für die mit einem Durchflussrate)Ohne

Technischer Support