Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PFMB7102-04-AW-MRA |
PFMB7102-04-CW-MRA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | Rohrverbindung, Richtung | Anschlussrohr-Ø | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Kalibrierungszertifikat enthalten | Durchflussregelventil | Rohrleitungsspezifikation | Nenndurchflussbereich (L/min) | Zubehörteil | Option | Ausgangsspezifikation | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 ~ weniger als 5000 | NPN Offener Abnehmer | - | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | -10~60 | 35~85 | 1 | 2 | - | - | 2 Richtungen | - | Verfügbar | Digital | Verfügbar | CE | Feste SI-Einheit | Lead wire with connector (2 m) | Mit Kalibrierzertifikat | None | - | 10 bis 1.000 | Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk) | Mit Befestigungselement | Keine | Ohne | ||
340.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 ~ weniger als 5000 | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 1.2 | -10~60 | 35~85 | 1 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | - | 2 Richtungen | - | Verfügbar | Digital | Verfügbar | CE | Feste SI-Einheit | Lead wire with connector (2 m) | Mit Kalibrierzertifikat | None | - | 10 bis 1.000 | Gummiabdeckung für Stecker (Silikonkautschuk) | Mit Befestigungselement | Keine | Ohne |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Flüssigkeitstyp | Luft / Stickstoffgas | Sensor, Monitorstruktur | Display integriert |
---|---|---|---|---|---|
Druckart | Standard | Durchfluss-Ausführung | Standard | Netzteil-Ausführung | DC |
Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Kunststoff + Metall | IP | IP40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Ausgang, Spezifikation
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Anschlussrohr-Ø
Rohrleitungsspezifikation
Ausführung
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Ausgabemethode
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Rohrverbindung, Richtung
Gerätespezifikationen
Anschlusskabel
Kalibrierungszertifikat enthalten
Durchflussregelventil
Nenndurchflussbereich(L/min)
Zubehörteil
Option
Ausgangsspezifikation
Analoger Stromausgang(mA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften