2-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussschalter, PFMB7 Serie (Teilenummern - CAD Download)

2-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussschalter, PFMB7 Serie
Digitaler Durchflussschalter mit 2-farbiger Anzeige für trockene Druckluft und N2.
Großer Durchflussmessbereich bis max. 2000 l/min.
Abdeckung des Messbereichs im Verhältnis 100:1.
Kurze Ansprechzeit 0,05 s.
Kompakt.
Drehbare Anzeige.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFMB7102-04-B-RA
PFMB7102-04-E-RA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Gerätespezifikationen Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Durchflussregelventil Rohrleitungsspezifikation Nenndurchflussbereich
(L/min)
Zubehörteil Option Ausgangsspezifikation Analoger Stromausgang
(mA)

330.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

330.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V-2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas Sensor, Monitorstruktur Display integriert
Druckart Standard Durchfluss-Ausführung Standard Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10% Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Kunststoff + Metall IP IP40

Technischer Support