2-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussschalter, PFMB7 Serie (Teilenummern - CAD Download)

2-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussschalter, PFMB7 Serie
Digitaler Durchflussschalter mit 2-farbiger Anzeige für trockene Druckluft und N2.
Großer Durchflussmessbereich bis max. 2000 l/min.
Abdeckung des Messbereichs im Verhältnis 100:1.
Kurze Ansprechzeit 0,05 s.
Kompakt.
Drehbare Anzeige.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFMB7202-06-D-MA

Teilenummer
PFMB7202-06-D-MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Gerätespezifikationen Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Durchflussregelventil Rohrleitungsspezifikation Nenndurchflussbereich
(L/min)
Zubehörteil Option Ausgangsspezifikation Analoger Stromausgang
(mA)

341.87 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStromInnengewinde[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-20 bis 2.000OhneOhneKeine4 bis 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas Sensor, Monitorstruktur Display integriert
Druckart Standard Durchfluss-Ausführung Standard Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10% Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Kunststoff + Metall IP IP40

Sie befinden sich auf der Seite für 2-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussschalter, PFMB7 Serie, die Teilenummer ist PFMB7202-06-D-MA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFMB7202-06-D-MA.

Produktvarianten

Teilenummer
PFMB7102-04-A-MA
PFMB7102-04-A-MR
PFMB7102-04-A-MRA
PFMB7202-06-D-MR
PFMB7202-06-D-MRA
PFMB7202-06-D-R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
Rohrverbindung, Richtung Anschlussrohr-Ø Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Gerätespezifikationen Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Durchflussregelventil Rohrleitungsspezifikation Nenndurchflussbereich
(L/min)
Zubehörteil Option Ausgangsspezifikation Analoger Stromausgang
(mA)

319.69 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneOhneKeineOhne

293.89 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

330.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer-Innengewinde[Rc (R)] Rc[1/2] 1/21.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-10 bis 1.000OhneMit BefestigungselementKeineOhne

316.63 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStromInnengewinde[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-20 bis 2.000OhneMit BefestigungselementKeine4 bis 20

353.63 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStromInnengewinde[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitLead wire with connector (2 m)Mit KalibrierzertifikatNone-20 bis 2.000OhneMit BefestigungselementKeine4 bis 20

316.63 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStromInnengewinde[Rc (R)] Rc[3/4] 3/41.2-10~6035~8512--2 Richtungen-VerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenLead wire with connector (2 m)Without calibration certificateNone-20 bis 2.000OhneMit BefestigungselementKeine4 bis 20

Technischer Support