Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PF3W711-U25-B-M |
PF3W711-U25-E-M |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Display | Halterung | Anschlusskabel | Kalibrierungszertifikat enthalten | Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndurchflussbereich (L/min) | Ausgangsspezifikation | Analoger Stromausgang (mA) | Schlauchaußendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Integrierte Ausführung] Display integriert | PNP, offener Kollektor | - | 1 | 2 | - | Digital | Ohne | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Without calibration certificate | L | Ohne | 10 bis 100 | Keine | Ohne | 25 A | |||
584.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Integrierte Ausführung] Display integriert | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | 1 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Digital | Ohne | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Without calibration certificate | L | Ohne | 10 bis 100 | Keine | Ohne | 25 A |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Flüssigkeitstyp | Wasser | Durchflussrate (Höchstwert)(L/min) | 100 to Unter 500 |
---|---|---|---|---|---|
Rohranschluss, Ausführung | Direkte Befestigung | Druckart | Standard | Druckfest(MPa) | 1 |
Durchfluss-Ausführung | Standard | Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | 35::85 | Netzteil-Ausführung | DC |
Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% | Rohrverbindung, Richtung | 2 Richtungen | Haupteinheits-Material | Kunststoff |
Montagebohrungen | Verfügbar | Lampe | Verfügbar | Erworbene Standards | CE |
IP | IP65 | Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) | L/min |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Analoger Ausgang, Spezifikation
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Ausgabemethode
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Halterung
Anschlusskabel
Kalibrierungszertifikat enthalten
Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate)
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Nenndurchflussbereich(L/min)
Ausgangsspezifikation
Analoger Stromausgang(mA)
Schlauchaußendurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften