• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Digitaler Durchflussschalter mit 3-Farben-Display für PVC-Rohrleitungen, Serie PF3W (Teilenummern - CAD Download)

Digitaler Durchflussschalter mit 3-Farben-Display für PVC-Rohrleitungen, Serie PF3W
[Eigenschaften]
· 3-Farben / 2-Bildschirm-Display kompatibel.
· PVC-Rohrleitungstyp.
· 40 % kleiner als das Vorgängermodell.
· Temperatursensor.
· Reduziert den Platzbedarf in den Rohrleitungen.
· Temperatur der Betriebsflüssigkeit: 0 bis 90 °C.
· Drehbare Anzeige: Gegen den Uhrzeigersinn 90° / im Uhrzeigersinn 225°.
· Kompatibel mit wässriger Ethylenglykol-Lösung.
· Fettfreie Spezifikationen.
· Zusätzliche Durchflussmessung von 250 L/min.
· Indikatorfunktion.
· Der Stecker reduziert die Arbeitsstunden für die Verdrahtung.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF3W711-U25-DN-M
PF3W711-U25-FN-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Display Halterung Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Ausgangsspezifikation Analoger Stromausgang
(mA)
Schlauchaußendurchmesser
(mm)

556.74 €

1 26 Arbeitstage [Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogStrom12-DigitalOhneKein Anschlusskabel mit M8- SteckverbinderWithout calibration certificateLOhne10 bis 100Keine4 bis 2025 A

556.74 €

1 26 Arbeitstage [Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor / AnalogStrom12-DigitalOhneKein Anschlusskabel mit M8- SteckverbinderWithout calibration certificateLOhne10 bis 100Keine4 bis 2025 A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Wasser Durchflussrate (Höchstwert)(L/min) 100 to Unter 500
Rohranschluss, Ausführung Direkte Befestigung Druckart Standard Druckfest(MPa) 1
Durchfluss-Ausführung Standard Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10% Rohrverbindung, Richtung 2 Richtungen Haupteinheits-Material Kunststoff
Montagebohrungen Verfügbar Lampe Verfügbar Erworbene Standards CE
IP IP65 Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) L/min

Technischer Support