Digitaler Durchflussschalter mit 3-Farben-Display für PVC-Rohrleitungen, Serie PF3W (Teilenummern - CAD Download)

Digitaler Durchflussschalter mit 3-Farben-Display für PVC-Rohrleitungen, Serie PF3W
[Eigenschaften]
· 3-Farben / 2-Bildschirm-Display kompatibel.
· PVC-Rohrleitungstyp.
· 40 % kleiner als das Vorgängermodell.
· Temperatursensor.
· Reduziert den Platzbedarf in den Rohrleitungen.
· Temperatur der Betriebsflüssigkeit: 0 bis 90 °C.
· Drehbare Anzeige: Gegen den Uhrzeigersinn 90° / im Uhrzeigersinn 225°.
· Kompatibel mit wässriger Ethylenglykol-Lösung.
· Fettfreie Spezifikationen.
· Zusätzliche Durchflussmessung von 250 L/min.
· Indikatorfunktion.
· Der Stecker reduziert die Arbeitsstunden für die Verdrahtung.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PF3W511-U25-1N

Teilenummer
PF3W511-U25-1N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Display Halterung Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Ausgangsspezifikation Analoger Stromausgang
(mA)
Schlauchaußendurchmesser
(mm)
-

462.94 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung11[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VAnalogOhneKein Anschlusskabel mit M8- SteckverbinderWithout calibration certificateOhneOhne10 bis 100KeineOhne25 A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Wasser Durchflussrate (Höchstwert)(L/min) 100 to Unter 500
Rohranschluss, Ausführung Direkte Befestigung Druckart Standard Druckfest(MPa) 1
Durchfluss-Ausführung Standard Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10% Rohrverbindung, Richtung 2 Richtungen Haupteinheits-Material Kunststoff
Montagebohrungen Verfügbar Lampe Verfügbar Erworbene Standards CE
IP IP65 Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) L/min

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussschalter mit 3-Farben-Display für PVC-Rohrleitungen, Serie PF3W, die Teilenummer ist PF3W511-U25-1N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF3W511-U25-1N.

Produktvarianten

Teilenummer
PF3W511-U25-1-A
PF3W511-U25-1-R
PF3W511-U25-1-RA
PF3W511-U25-1N-RA
PF3W511-U25-2
PF3W511-U25-2-A
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Display Halterung Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Ausgangsspezifikation Analoger Stromausgang
(mA)
Schlauchaußendurchmesser
(mm)
-

536.87 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung11[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VAnalogOhneLead wire with M8 connector available (3 m)Kalibrierzertifikat verfügbarOhneOhne10 bis 100KeineOhne25 A

501.24 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung11[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VAnalogMit BefestigungselementLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateOhneOhne10 bis 100KeineOhne25 A
-

547.37 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung11[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VAnalogMit BefestigungselementLead wire with M8 connector available (3 m)Kalibrierzertifikat verfügbarOhneOhne10 bis 100KeineOhne25 A
-

519.55 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogSpannung11[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VAnalogMit BefestigungselementKein Anschlusskabel mit M8- SteckverbinderKalibrierzertifikat verfügbarOhneOhne10 bis 100KeineOhne25 A

490.74 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom11-AnalogOhneLead wire with M8 connector available (3 m)Without calibration certificateOhneOhne10 bis 100Keine4 bis 2025 A
-

536.87 €

1 26 Arbeitstage [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater SensorAnalogStrom11-AnalogOhneLead wire with M8 connector available (3 m)Kalibrierzertifikat verfügbarOhneOhne10 bis 100Keine4 bis 2025 A

Technischer Support