Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PF3W511-U25-2-A
Teilenummer
|
---|
PF3W511-U25-2-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Display | Halterung | Anschlusskabel | Kalibrierungszertifikat enthalten | Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndurchflussbereich (L/min) | Ausgangsspezifikation | Analoger Stromausgang (mA) | Schlauchaußendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 536.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | 1 | 1 | - | Analog | Ohne | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Kalibrierzertifikat verfügbar | Ohne | Ohne | 10 bis 100 | Keine | 4 bis 20 | 25 A |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Flüssigkeitstyp | Wasser | Durchflussrate (Höchstwert)(L/min) | 100 to Unter 500 |
---|---|---|---|---|---|
Rohranschluss, Ausführung | Direkte Befestigung | Druckart | Standard | Druckfest(MPa) | 1 |
Durchfluss-Ausführung | Standard | Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | 35::85 | Netzteil-Ausführung | DC |
Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% | Rohrverbindung, Richtung | 2 Richtungen | Haupteinheits-Material | Kunststoff |
Montagebohrungen | Verfügbar | Lampe | Verfügbar | Erworbene Standards | CE |
IP | IP65 | Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) | L/min |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussschalter mit 3-Farben-Display für PVC-Rohrleitungen, Serie PF3W, die Teilenummer ist PF3W511-U25-2-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF3W511-U25-2-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Halterung
Anschlusskabel
Kalibrierungszertifikat enthalten
Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate)
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Nenndurchflussbereich(L/min)
Ausgangsspezifikation
Analoger Stromausgang(mA)
Schlauchaußendurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PF3W511-U25-1-RA |
PF3W511-U25-1N |
PF3W511-U25-1N-RA |
PF3W511-U25-2-R |
PF3W511-U25-2-RA |
PF3W511-U25-2N |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Display | Halterung | Anschlusskabel | Kalibrierungszertifikat enthalten | Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndurchflussbereich (L/min) | Ausgangsspezifikation | Analoger Stromausgang (mA) | Schlauchaußendurchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 547.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Analog | Mit Befestigungselement | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Kalibrierzertifikat verfügbar | Ohne | Ohne | 10 bis 100 | Keine | Ohne | 25 A | ||
- | 462.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Analog | Ohne | Kein Anschlusskabel mit M8- Steckverbinder | Without calibration certificate | Ohne | Ohne | 10 bis 100 | Keine | Ohne | 25 A | ||
- | 519.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Analog | Mit Befestigungselement | Kein Anschlusskabel mit M8- Steckverbinder | Kalibrierzertifikat verfügbar | Ohne | Ohne | 10 bis 100 | Keine | Ohne | 25 A | ||
501.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | 1 | 1 | - | Analog | Mit Befestigungselement | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Without calibration certificate | Ohne | Ohne | 10 bis 100 | Keine | 4 bis 20 | 25 A | |||
- | 547.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | 1 | 1 | - | Analog | Mit Befestigungselement | Lead wire with M8 connector available (3 m) | Kalibrierzertifikat verfügbar | Ohne | Ohne | 10 bis 100 | Keine | 4 bis 20 | 25 A | ||
462.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | 1 | 1 | - | Analog | Ohne | Kein Anschlusskabel mit M8- Steckverbinder | Without calibration certificate | Ohne | Ohne | 10 bis 100 | Keine | 4 bis 20 | 25 A |