Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PF3W30C-MA |
PF3W30J-MA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Anschlusskabel | Kalibrierungszertifikat enthalten | Zubehörteil | Option | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | 0~50 | 1 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m) | Kalibrierzertifikat verfügbar | Ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | ||
322.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | 0~50 | 1 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m) | Kalibrierzertifikat verfügbar | Ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Strömungswächter | Sensor, Monitorstruktur | Fernüberwachungsgerät | Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% | Montagebohrungen | NA |
Display | Digital | Lampe | Verfügbar | Erworbene Standards | CE |
IP | IP40 | Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) | L/min | Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) | L |
Gerätespezifikationen (Temperatur) | °C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Anschlusskabel
Kalibrierungszertifikat enthalten
Zubehörteil
Option
Analoger Stromausgang(mA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften