Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PF3W30JN-MC
Teilenummer
|
---|
PF3W30JN-MC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Anschlusskabel | Kalibrierungszertifikat enthalten | Zubehörteil | Option | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 266.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | 0~50 | 1 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Ohne Anschluss für Spannungsversorgung / Ausgangsanschluss | Without calibration certificate | Stecker für Sensoranschluss (1 Stück) | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Strömungswächter | Sensor, Monitorstruktur | Fernüberwachungsgerät | Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% | Montagebohrungen | NA |
Display | Digital | Lampe | Verfügbar | Erworbene Standards | CE |
IP | IP40 | Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) | L/min | Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) | L |
Gerätespezifikationen (Temperatur) | °C |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflusswächter mit 3-Farben-Display für Wasser, Serie PF3W3, die Teilenummer ist PF3W30JN-MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF3W30JN-MC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Anschlusskabel
Kalibrierungszertifikat enthalten
Zubehörteil
Option
Analoger Stromausgang(mA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PF3W30A-MT |
PF3W30A-MTC |
PF3W30A-MTCA |
PF3W30JN-MTC |
PF3W30JN-MV |
PF3W30K-M |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Anschlusskabel | Kalibrierungszertifikat enthalten | Zubehörteil | Option | Analoger Stromausgang (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer | - | - | 1 | 2 | - | Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m) | Without calibration certificate | Ohne Steckverbinder | Panel-mount adapter | Ohne | |||
292.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer | - | - | 1 | 2 | - | Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m) | Without calibration certificate | Stecker für Sensoranschluss (1 Stück) | Panel-mount adapter | Ohne | |||
333.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer | - | - | 1 | 2 | - | Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m) | Kalibrierzertifikat verfügbar | Stecker für Sensoranschluss (1 Stück) | Panel-mount adapter | Ohne | |||
- | 273.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | 0~50 | 1 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Ohne Anschluss für Spannungsversorgung / Ausgangsanschluss | Without calibration certificate | Stecker für Sensoranschluss (1 Stück) | Panel-mount adapter | Ohne | ||
- | 274.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | 0~50 | 1 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Ohne Anschluss für Spannungsversorgung / Ausgangsanschluss | Without calibration certificate | Ohne Steckverbinder | Vordere Schutzabdeckung + Adapter für Schalttafelmontage | Ohne | ||
- | 281.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Strom | 0~50 | 1 | 2 | - | Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m) | Without calibration certificate | Ohne Steckverbinder | Ohne | 4 bis 20 |