Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PF3W30E-MV |
PF3W30J-MV |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Anschlusskabel | Kalibrierungszertifikat enthalten | Zubehörteil | Option | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 293.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | - | 1 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m) | Without calibration certificate | Ohne Steckverbinder | Vordere Schutzabdeckung + Adapter für Schalttafelmontage | Ohne | ||
- | 293.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Analog | Spannung | - | 1 | 2 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Spannungsversorgung / Anschluss zur Verfügung (2 m) | Without calibration certificate | Ohne Steckverbinder | Vordere Schutzabdeckung + Adapter für Schalttafelmontage | Ohne |
Loading...
Ausführung | Strömungswächter | Sensor, Monitorstruktur | Fernüberwachungsgerät | Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% | Montagebohrungen | NA |
Display | Digital | Lampe | Verfügbar | Erworbene Standards | CE |
IP | IP40 | Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) | L/min | Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) | L |
Gerätespezifikationen (Temperatur) | °C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgabemethode
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Anschlusskabel
Kalibrierungszertifikat enthalten
Zubehörteil
Option
Analoger Stromausgang(mA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften