Digitaler Durchflusswächter mit 3-Farben-Display für Wasser, Serie PF3W3 (Teilenummern - CAD Download)

Digitaler Durchflusswächter mit 3-Farben-Display für Wasser, Serie PF3W3
[Eigenschaften]
· Unterstützt 3-Farben- / 2-Bildschirm-Anzeige.
· Ein digitaler Strömungswächter mit 3-Farb-Display, der maximal 10 Schalter gleichzeitig kopieren kann.
· Reduzierte Arbeitsstunden bei der Einstellung.
· Minimiert das Risiko von Einstellfehlern.
· Der Stecker reduziert die Arbeitsstunden für die Verdrahtung.

(i)Hinweis

  • Siehe Katalog für Spezifikationsdetails.
  • Produktbilder sind Darstellungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF3W30EN-MV
PF3W30JN-MV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Zubehörteil Option Analoger Stromausgang
(mA)

274.58 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung0~5012[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VOhne Anschluss für Spannungsversorgung / AusgangsanschlussWithout calibration certificateOhne SteckverbinderVordere Schutzabdeckung + Adapter für SchalttafelmontageOhne

274.58 €

1 26 Arbeitstage AnalogSpannung0~5012[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VOhne Anschluss für Spannungsversorgung / AusgangsanschlussWithout calibration certificateOhne SteckverbinderVordere Schutzabdeckung + Adapter für SchalttafelmontageOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Strömungswächter Sensor, Monitorstruktur Fernüberwachungsgerät Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85
Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10% Montagebohrungen NA
Display Digital Lampe Verfügbar Erworbene Standards CE
IP IP40 Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) L/min Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) L
Gerätespezifikationen (Temperatur) °C

Technischer Support