Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LFE1J4
Teilenummer
|
---|
LFE1J4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Gerätespezifikationen | Halterung | Anschlusskabel | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndurchflussbereich (L/min) | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | - | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | (l/min) | Ohne | Steckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m) | Ohne | 0,5 bis 20 | Ohne |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Flüssigkeitstyp | Wasser / Kühlmittel | Rohranschluss, Ausführung | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Flüssigkeitsmerkmale | Rostfrei | Druckfest(MPa) | 2 | Durchfluss-Ausführung | Standard |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | 35::85 | Anzahl der Eingangspunkte | 1 | Netzteil-Ausführung | DC |
Versorgungsspannung(V) | 24±10% | Rohrverbindung, Richtung | 2 Richtungen | Haupteinheits-Material | Kunststoff + Metall |
Montagebohrungen | NA | Display | Digital | Lampe | Verfügbar |
Erworbene Standards | CE | IP | IP65 |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Farben-Display Elektromagnetischer Digitaler Durchflussschalter, Serie LFE, die Teilenummer ist LFE1J4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFE1J4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Ausgangspunkte
Gerätespezifikationen
Halterung
Anschlusskabel
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Nenndurchflussbereich(L/min)
Analoger Stromausgang(mA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LFE1A32 |
LFE1A3F |
LFE1A3F-X8 |
LFE1J41 |
LFE1J42 |
LFE1J42-X8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Gerätespezifikationen | Halterung | Anschlusskabel | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndurchflussbereich (L/min) | Analoger Stromausgang (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | [Integrierte Ausführung] Display integriert | NPN Offener Abnehmer | - | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | (l/min) | Mit Befestigungselement | Steckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m) | Ohne | 0,5 bis 20 | Ohne | ||
658.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | [Integrierte Ausführung] Display integriert | NPN Offener Abnehmer | - | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | (l/min) | Ohne | Steckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m) | Ohne | 0,5 bis 20 | Ohne | ||
763.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | [Integrierte Ausführung] Display integriert | NPN Offener Abnehmer | - | [G] G | [3/8] 3/8 | - | 2 | - | (l/min) | Ohne | Steckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m) | Anschluss Teil Material: SUS304 | 0,5 bis 20 | Ohne | ||
621.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | - | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | (l/min) | Ohne | Ohne | Ohne | 0,5 bis 20 | Ohne | ||
647.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | - | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | (l/min) | Mit Befestigungselement | Steckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m) | Ohne | 0,5 bis 20 | Ohne | ||
752.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Rc (R)] Rc | [1/2] 1/2 | 0~50 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | (l/min) | Mit Befestigungselement | Steckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m) | Anschluss Teil Material: SUS304 | 0,5 bis 20 | Ohne |