3-Farben-Display Elektromagnetischer Digitaler Durchflussschalter, Serie LFE (Teilenummern - CAD Download)

3-Farben-Display Elektromagnetischer Digitaler Durchflussschalter, Serie LFE
[Eigenschaften]
· Eine platzsparende Installation ist durch die enge Aufstellung möglich.
· Eine Rückflusserkennung ist möglich.
· Das Zurücksetzen auf Null ist möglich.
· Reproduzierbarkeit: ±1,5 %F.S., (Analogausgang).
· 3-Farben, 2-Bildschirm-Display.
· Die Durchflussrichtung kann nach der Installation geändert werden.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFE2B6-X8

Teilenummer
LFE2B6-X8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Gerätespezifikationen Halterung Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)

835.52 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[3/4] 3/40~502-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3042,5 bis 100Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Wasser / Kühlmittel Rohranschluss, Ausführung Innengewinde
Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei Druckfest(MPa) 2 Durchfluss-Ausführung Standard
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Anzahl der Eingangspunkte 1 Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 24±10% Rohrverbindung, Richtung 2 Richtungen Haupteinheits-Material Kunststoff + Metall
Montagebohrungen NA Display Digital Lampe Verfügbar
Erworbene Standards CE IP IP65

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Farben-Display Elektromagnetischer Digitaler Durchflussschalter, Serie LFE, die Teilenummer ist LFE2B6-X8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFE2B6-X8.

Produktvarianten

Teilenummer
LFE1A32
LFE1A3F
LFE1A3F-X8
LFE2B61
LFE2B61-X8
LFE2B62
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Gerätespezifikationen Halterung Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

763.10 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

679.53 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[3/4] 3/4-2-(l/min)OhneOhneOhne2,5 bis 100Ohne

815.77 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[3/4] 3/4-2-(l/min)OhneOhneAnschluss Teil Material: SUS3042,5 bis 100Ohne

706.13 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500[Integrierte Ausführung] Display integriertPNP, offener Kollektor-[Rc (R)] Rc[3/4] 3/4-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne2,5 bis 100Ohne

Technischer Support