3-Farben-Display Elektromagnetischer Digitaler Durchflussschalter, Serie LFE (Teilenummern - CAD Download)

3-Farben-Display Elektromagnetischer Digitaler Durchflussschalter, Serie LFE
[Eigenschaften]
· Eine platzsparende Installation ist durch die enge Aufstellung möglich.
· Eine Rückflusserkennung ist möglich.
· Das Zurücksetzen auf Null ist möglich.
· Reproduzierbarkeit: ±1,5 %F.S., (Analogausgang).
· 3-Farben, 2-Bildschirm-Display.
· Die Durchflussrichtung kann nach der Installation geändert werden.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFE2D6F2

Teilenummer
LFE2D6F2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Gerätespezifikationen Halterung Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)

706.13 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[G] G[3/4] 3/4-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne2,5 bis 1004 bis 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Wasser / Kühlmittel Rohranschluss, Ausführung Innengewinde
Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei Druckfest(MPa) 2 Durchfluss-Ausführung Standard
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Anzahl der Eingangspunkte 1 Netzteil-Ausführung DC
Versorgungsspannung(V) 24±10% Rohrverbindung, Richtung 2 Richtungen Haupteinheits-Material Kunststoff + Metall
Montagebohrungen NA Display Digital Lampe Verfügbar
Erworbene Standards CE IP IP65

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Farben-Display Elektromagnetischer Digitaler Durchflussschalter, Serie LFE, die Teilenummer ist LFE2D6F2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFE2D6F2.

Produktvarianten

Teilenummer
LFE1A32
LFE1A3F
LFE1A3F-X8
LFE2D6F2-X8
LFE2D6F3
LFE2D6N2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Gerätespezifikationen Halterung Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)

664.94 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[Rc (R)] Rc[3/8] 3/8-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

658.06 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne0,5 bis 20Ohne

763.10 €

1 26 Arbeitstage 10 ~ weniger als 50[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer-[G] G[3/8] 3/8-2-(l/min)OhneSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3040,5 bis 20Ohne

842.39 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[G] G[3/4] 3/4-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Anschluss Teil Material: SUS3042,5 bis 1004 bis 20

686.39 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[G] G[3/4] 3/4-2-(l/min)Mit BefestigungselementOhneOhne2,5 bis 1004 bis 20

706.13 €

1 26 Arbeitstage 100 to Unter 500[Integrierte Ausführung] Display integriertNPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[NPT] NPT[3/4] 3/4-2-(l/min)Mit BefestigungselementSteckverbinder mit M12- Stecker (Länge 3 m)Ohne2,5 bis 1004 bis 20

Technischer Support