Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PF2D504-11-1 |
PF2D504-11-1-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flüssigkeitstyp | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Flüssigkeitsmerkmale | Druckart | Druckfest (MPa) | Durchfluss-Ausführung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) | Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) | Rohrleitungsspezifikation | Nenndurchflussbereich (L/min) | Zubehörteil | Option | Anwendbare Rohrgröße | Ausgangsspezifikation | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Direkte Montage] Direkte Befestigung | Rostfrei | Standard | - | Standard | 0~50 | 35~85 | - | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | [Kunststoff] Kunststoff | - | - | - | - | IP65 | Ohne | - | - | - | 0,4 bis 4 | - | Ohne | 3/8 (Zoll) | Monitorausgang + analoger Ausgang | - | ||
772.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Direkte Montage] Direkte Befestigung | Rostfrei | Standard | 1.5 | Standard | 0~50 | 35~85 | 1 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | 2 Richtungen | [Kunststoff] Kunststoff | Verfügbar | NA | NA | CE | IP65 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | 0,4 bis 4 | Stecker (e-con) 1 Stk. | Ohne | 3/8 (Zoll) | Monitorausgang + analoger Ausgang | Ohne |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Eingangspunkte
Analoger Spannungsausgang(V)
Versorgungsspannung(V)
Rohrverbindung, Richtung
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss)
Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate)
Rohrleitungsspezifikation
Zubehörteil
Analoger Stromausgang(mA)
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Druckart
Durchfluss-Ausführung
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Gerätespezifikationen
Nenndurchflussbereich(L/min)
Option
Anwendbare Rohrgröße
Ausgangsspezifikation
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften