Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PF2D540-19-1
Teilenummer
|
---|
PF2D540-19-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flüssigkeitstyp | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Flüssigkeitsmerkmale | Druckart | Druckfest (MPa) | Durchfluss-Ausführung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) | Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) | Rohrleitungsspezifikation | Nenndurchflussbereich (L/min) | Zubehörteil | Option | Anwendbare Rohrgröße | Ausgangsspezifikation | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | [Direkte Montage] Direkte Befestigung | Rostfrei | Standard | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | 4 bis 40 | - | Ohne | 3/4 (Zoll) | Monitorausgang + analoger Ausgang (1 to 5 V) | - |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PF2D5, Digitaler Durchflussschalter für deonisiertes Wasser und Chemikalien, die Teilenummer ist PF2D540-19-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF2D540-19-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Analoger Spannungsausgang(V)
Netzteil-Ausführung
Versorgungsspannung(V)
Rohrverbindung, Richtung
Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile
Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss)
Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate)
Rohrleitungsspezifikation
Zubehörteil
Analoger Stromausgang(mA)
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Druckart
Durchfluss-Ausführung
Gerätespezifikationen
Nenndurchflussbereich(L/min)
Option
Anwendbare Rohrgröße
Ausgangsspezifikation
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PF2D301-A |
PF2D301-A-M |
PF2D504-11-1 |
PF2D540-19-2 |
PF2D540-19-2-C |
PF2D540S-19-2-1S19 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Flüssigkeitstyp | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Flüssigkeitsmerkmale | Druckart | Druckfest (MPa) | Durchfluss-Ausführung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Gerätespezifikationen (Momentaner Durchfluss) | Gerätespezifikationen (integrierte Durchflussrate) | Rohrleitungsspezifikation | Nenndurchflussbereich (L/min) | Zubehörteil | Option | Anwendbare Rohrgröße | Ausgangsspezifikation | Analoger Stromausgang (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | - | - | - | Rostfrei | Standard | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | - | - | - | - | - | PNP offener Kollektor 2 Ausgänge | - | ||
288.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Fernüberwachungsgerät | PNP, offener Kollektor | - | - | - | - | - | - | 0~50 | 35~85 | 2 | 2 | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | - | NA | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | Feste SI-Einheit | L/min | L | Ohne | Keine | Ohne | Ohne | Keine | Keine | Ohne | ||
769.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | bis weniger als 10 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Spannung | [Direkte Montage] Direkte Befestigung | Rostfrei | Standard | - | Standard | 0~50 | 35~85 | - | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | - | [Kunststoff] Kunststoff | - | - | - | - | IP65 | Ohne | - | - | - | 0,4 bis 4 | - | Ohne | 3/8 (Zoll) | Monitorausgang + analoger Ausgang | - | ||
991.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Wasser | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | - | - | [Direkte Montage] Direkte Befestigung | Rostfrei | Standard | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | - | - | - | 4 bis 40 | - | Ohne | 3/4 (Zoll) | Monitorausgang + analoger Ausgang (4 to 20 mA) | - | ||
995.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | [Direkte Montage] Direkte Befestigung | Rostfrei | Standard | 0.9 | Standard | - | 35~85 | 1 | 2 | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | 2 Richtungen | [Kunststoff] Kunststoff | Verfügbar | NA | NA | CE | IP65 | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | 4 bis 40 | Stecker (e-con) 1 Stk. | Ohne | 3/4 (Zoll) | Monitorausgang + analoger Ausgang | 4 bis 20 | ||
1,069.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Wasser | 10 ~ weniger als 50 | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Analog | Strom | [Direkte Montage] Direkte Befestigung | Rostfrei | Standard | 0.9 | Standard | 0~50 | 35~85 | 1 | 2 | - | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | 2 Richtungen | [Kunststoff] Kunststoff | Verfügbar | NA | NA | CE | IP65 | Ohne | Ohne | Ohne | IN-Seite: 5 (mit Reduzierstück)/ OUT-Seite: 5 (mit Reduzierstück) | 4 bis 40 | Ohne | Mit LQ1-Beschlag | 3/4 (Zoll) | Monitorausgang + analoger Ausgang | 4 bis 20 |