Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PF3A706H-14-CSN-M
Teilenummer
|
---|
PF3A706H-14-CSN-M |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Rohrverbindung, Richtung | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Kalibrierungszertifikat enthalten | Nenndurchflussbereich (L/min) | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 814.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mind. 5000 | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | - | 35~85 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | 2 Richtungen | Verfügbar | Digital | Verfügbar | CE | Feste SI-Einheit | Kein Anschlusskabel mit M12- Steckverbinder | Without calibration certificate | 60 to 6000 | Ohne |
Loading...
Ausführung | Durchflussschalter | Flüssigkeitstyp | Luft / Stickstoffgas | Sensor, Monitorstruktur | Display integriert |
---|---|---|---|---|---|
Rohranschluss, Ausführung | Innengewinde | Druckart | Standard | Durchfluss-Ausführung | Hohe Durchflussrate |
Anzahl der Ausgangspunkte | 2 | Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile | Kunststoff + Metall | IP | IP65 |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie, die Teilenummer ist PF3A706H-14-CSN-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF3A706H-14-CSN-M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgabemethode
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Durchflussrate (Höchstwert)(L/min)
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Eingangspunkte
Rohrverbindung, Richtung
Gerätespezifikationen
Anschlusskabel
Kalibrierungszertifikat enthalten
Nenndurchflussbereich(L/min)
Analoger Stromausgang(mA)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PF3A703H-10-CSN |
PF3A703H-10-CSN-M |
PF3A703H-10-DS |
PF3A706H-14-DS |
PF3A706H-14-DS-M |
PF3A706H-14-ES |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchflussrate (Höchstwert) (L/min) | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Rohrverbindung, Richtung | Montagebohrungen | Display | Lampe | Erworbene Standards | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Kalibrierungszertifikat enthalten | Nenndurchflussbereich (L/min) | Analoger Stromausgang (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 767.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 ~ weniger als 5000 | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | 0~50 | 35~85 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | 2 Richtungen | Verfügbar | Digital | Verfügbar | CE | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Kein Anschlusskabel mit M12- Steckverbinder | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Ohne | ||
- | 767.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 ~ weniger als 5000 | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | - | 35~85 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | 2 Richtungen | Verfügbar | Digital | Verfügbar | CE | Feste SI-Einheit | Kein Anschlusskabel mit M12- Steckverbinder | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | Ohne | ||
789.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 ~ weniger als 5000 | NPN Offener Abnehmer / Analog | Strom | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 2.25 | - | 35~85 | 1 | - | 2 Richtungen | Verfügbar | Digital | Verfügbar | CE | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 30 to 3,000 | 4 bis 20 | |||
837.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mind. 5000 | NPN Offener Abnehmer / Analog | Strom | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 0~50 | 35~85 | 1 | - | 2 Richtungen | Verfügbar | Digital | Verfügbar | CE | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | 4 bis 20 | |||
- | 837.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mind. 5000 | NPN Offener Abnehmer / Analog | Strom | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 0~50 | 35~85 | 1 | - | 2 Richtungen | Verfügbar | Digital | Verfügbar | CE | Feste SI-Einheit | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | 4 bis 20 | ||
837.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Mind. 5000 | PNP, offener Kollektor / Analog | Spannung | [Rc (R)] Rc | [1 1/2] 1 1/2 | 2.25 | 0~50 | 35~85 | 1 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | 2 Richtungen | Verfügbar | Digital | Verfügbar | CE | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Includes lead wire with M12 connector (3 m) | Without calibration certificate | 60 to 6000 | Ohne |