3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie (Teilenummern - CAD Download)

3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie
Digitaler Durchflusssensor für großen Volumenstrom
Verwendbares Medium: Luft, N2
Durchflussverhältnis 100:1
Version mit integriertem Temperatur- und Drucksensor
Verfügbar als modulare Version
3-farbige 2- oder 4-teilige Anzeige
Ausgänge: IO-Link, NPN/PNP und analoger/externer Eingang
Nenndurchflussbereiche: von 10 bis 12000 l/min
Wiederholgenauigkeit: ±1,0 % v. E.
IP65.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PF3A706H-F14-CSN
PF3A706H-F14-ESN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Gerätespezifikationen Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)

814.52 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[G] G[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate60 to 6000Ohne

814.52 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[G] G[1 1/2] 1 1/22.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate60 to 6000Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas Sensor, Monitorstruktur Display integriert
Rohranschluss, Ausführung Innengewinde Druckart Standard Durchfluss-Ausführung Hohe Durchflussrate
Anzahl der Ausgangspunkte 2 Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Kunststoff + Metall IP IP65

Technischer Support