3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie (Teilenummern - CAD Download)

3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie
Digitaler Durchflusssensor für großen Volumenstrom
Verwendbares Medium: Luft, N2
Durchflussverhältnis 100:1
Version mit integriertem Temperatur- und Drucksensor
Verfügbar als modulare Version
3-farbige 2- oder 4-teilige Anzeige
Ausgänge: IO-Link, NPN/PNP und analoger/externer Eingang
Nenndurchflussbereiche: von 10 bis 12000 l/min
Wiederholgenauigkeit: ±1,0 % v. E.
IP65.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PF3A712H-F20-ESN

Teilenummer
PF3A712H-F20-ESN
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Gerätespezifikationen Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)

913.02 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[G] G[2] 22.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate120 to 12000Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas Sensor, Monitorstruktur Display integriert
Rohranschluss, Ausführung Innengewinde Druckart Standard Durchfluss-Ausführung Hohe Durchflussrate
Anzahl der Ausgangspunkte 2 Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Kunststoff + Metall IP IP65

Sie befinden sich auf der Seite für 3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie, die Teilenummer ist PF3A712H-F20-ESN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF3A712H-F20-ESN.

Produktvarianten

Teilenummer
PF3A703H-10-CSN
PF3A703H-10-CSN-M
PF3A703H-10-DS
PF3A712H-F20-ESN-M
PF3A712H-F20-FS
PF3A712H-F20-FS-A
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Gerätespezifikationen Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)
-

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,000Ohne
-

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

913.02 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[G] G[2] 22.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate120 to 12000Ohne

935.65 €

1 4 Arbeitstage Mind. 5000Analog / PNP, offener KollektorStrom[G] G[2] 2----------Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenMit Anschlusskabel und M12-Stecker, 3 mKeine120 bis 12000-

978.98 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[G] G[2] 22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat120 to 120004 bis 20

Technischer Support