3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie (Teilenummern - CAD Download)

3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie
Digitaler Durchflusssensor für großen Volumenstrom
Verwendbares Medium: Luft, N2
Durchflussverhältnis 100:1
Version mit integriertem Temperatur- und Drucksensor
Verfügbar als modulare Version
3-farbige 2- oder 4-teilige Anzeige
Ausgänge: IO-Link, NPN/PNP und analoger/externer Eingang
Nenndurchflussbereiche: von 10 bis 12000 l/min
Wiederholgenauigkeit: ±1,0 % v. E.
IP65.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PF3A706H-F14-FS-MA

Teilenummer
PF3A706H-F14-FS-MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Gerätespezifikationen Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)

878.53 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[G] G[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Mit Kalibrierzertifikat60 to 60004 bis 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Durchflussschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas Sensor, Monitorstruktur Display integriert
Rohranschluss, Ausführung Innengewinde Druckart Standard Durchfluss-Ausführung Hohe Durchflussrate
Anzahl der Ausgangspunkte 2 Materialien der mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile Kunststoff + Metall IP IP65

Sie befinden sich auf der Seite für 3-farbige Anzeige, Digitaler Durchflussmesser für großen Volumenstrom, PF3A7□H Serie, die Teilenummer ist PF3A706H-F14-FS-MA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF3A706H-F14-FS-MA.

Produktvarianten

Teilenummer
PF3A703H-10-CSN
PF3A703H-10-CSN-M
PF3A703H-10-DS
PF3A706H-F14-FSN
PF3A706H-F14-FSN-A
PF3A706H-F14-FSN-M
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate (Höchstwert)
(L/min)
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Rohrverbindung, Richtung Montagebohrungen Display Lampe Erworbene Standards Gerätespezifikationen Anschlusskabel Kalibrierungszertifikat enthalten Nenndurchflussbereich
(L/min)
Analoger Stromausgang
(mA)

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.250~5035~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,000Ohne

767.23 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate30 to 3,000Ohne

789.90 €

1 26 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000NPN Offener Abnehmer / AnalogStrom[Rc (R)] Rc[1] 12.25-35~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenIncludes lead wire with M12 connector (3 m)Without calibration certificate30 to 3,0004 bis 20

814.52 €

1 4 Arbeitstage 500 ~ weniger als 5000Analog / PNP, offener KollektorStrom[G] G[1 1/2] 1 1/2----------Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneKeine60 bis 6000-

855.89 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[G] G[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderMit Kalibrierzertifikat60 to 60004 bis 20

814.52 €

1 26 Arbeitstage Mind. 5000PNP, offener Kollektor / AnalogStrom[G] G[1 1/2] 1 1/22.250~5035~851-2 RichtungenVerfügbarDigitalVerfügbarCEFeste SI-EinheitKein Anschlusskabel mit M12- SteckverbinderWithout calibration certificate60 to 60004 bis 20

Technischer Support