Digitaler Durchflussmonitor mit 3 Bildschirmen PFG300-Serie (Teilenummern - CAD Download)

Digitaler Durchflussmonitor mit 3 Bildschirmen PFG300-Serie
[Eigenschaften]
· Die Überwachung von entfernten Leitungen ist möglich.
· Visualisierung der Einstellungen.
· Einfache Bildschirmumschaltung.
· Einfache 3-Schritt-Einstellung.
· NPN/PNP-Schaltfunktion.
· Bereichseingabefunktion (unterstützt Druck und Durchflussmenge).
· Unterstützt auch den Analogausgang 0 bis 10 V.
· Komfortable Funktionen.
· Kompakt und leicht.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFG300-RT-M-LA2F

Teilenummer
PFG300-RT-M-LA2F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Gerätespezifikationen Anschlusskabel Handhabungshinweise Kalibrierungszertifikat enthalten Zubehörteil Option Ausgangsspezifikation Analoger Stromausgang
(mA)
Eingang Spezifikationen

182.26 €

1 26 Arbeitstage NPN Offener Abnehmer / PNP, offener Kollektor / AnalogSpannung-3[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VFeste SI-EinheitSpannungsversorgung / Anschluss (2 m)Anleitung enthaltenWithout calibration certificateMit Stecker für SensoranschlussHalterung B (horizontale Montage)Externe Eingabe + KopierfunktionOhneVoltage input

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Strömungswächter Sensor, Monitorstruktur Fernüberwachungsgerät Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85
Anzahl der Eingangspunkte 2 Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%
Montagebohrungen Verfügbar Display Digital Lampe Verfügbar
Erworbene Standards CE IP IP40

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussmonitor mit 3 Bildschirmen PFG300-Serie, die Teilenummer ist PFG300-RT-M-LA2F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFG300-RT-M-LA2F.

Produktvarianten

Teilenummer
PFG300-RT-L
PFG300-RT-LA1
PFG300-RT-LA1C
PFG300-RT-M-LBF
PFG300-RT-M-LD
PFG300-RT-M-LDF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Ausgangspunkte Analoger Spannungsausgang
(V)
Gerätespezifikationen Anschlusskabel Handhabungshinweise Kalibrierungszertifikat enthalten Zubehörteil Option Ausgangsspezifikation Analoger Stromausgang
(mA)
Eingang Spezifikationen

177.06 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung-3[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenSpannungsversorgung / Anschluss (2 m)Anleitung enthaltenWithout calibration certificateOhneOhneExterne Eingabe + KopierfunktionOhneVoltage input

180.03 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung-3[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenSpannungsversorgung / Anschluss (2 m)Anleitung enthaltenWithout calibration certificateOhneHalterung A (vertikale Montage)Externe Eingabe + KopierfunktionOhneVoltage input

182.26 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung0~503[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenSpannungsversorgung / Anschluss (2 m)Anleitung enthaltenWithout calibration certificateMit Stecker für Sensoranschluss (ZS-28-CA-4)Halterung A (vertikale Montage)Externe Eingabe + KopierfunktionOhneVoltage input

181.52 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung-3[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VFeste SI-EinheitSpannungsversorgung / Anschluss (2 m)Anleitung enthaltenWithout calibration certificateMit Stecker für SensoranschlussPanel-mount adapterExterne Eingabe + KopierfunktionOhneVoltage input

183.05 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung-3[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VFeste SI-EinheitSpannungsversorgung / Anschluss (2 m)Anleitung enthaltenWithout calibration certificateOhneAdapter + vordere SchutzabdeckungExterne Eingabe + KopierfunktionOhneVoltage input

185.27 €

1 26 Arbeitstage PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer / AnalogSpannung-3[1 bis 5 V DC] 1 bis 5 VFeste SI-EinheitSpannungsversorgung / Anschluss (2 m)Anleitung enthaltenWithout calibration certificateMit Stecker für SensoranschlussAdapter + vordere SchutzabdeckungExterne Eingabe + KopierfunktionOhneVoltage input

Technischer Support