Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PFG300-SV-L
Teilenummer
|
---|
PFG300-SV-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Handhabungshinweise | Kalibrierungszertifikat enthalten | Zubehörteil | Option | Ausgangsspezifikation | Analoger Stromausgang (mA) | Eingang Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPN Offener Abnehmer / PNP, offener Kollektor / Analog | Strom | - | 3 | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Spannungsversorgung / Anschluss (2 m) | Anleitung enthalten | Without calibration certificate | Ohne | Ohne | Externe Eingabe + Kopierfunktion | 4 bis 20 | Voltage input |
Loading...
Ausführung | Strömungswächter | Sensor, Monitorstruktur | Fernüberwachungsgerät | Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Eingangspunkte | 2 | Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% |
Montagebohrungen | Verfügbar | Display | Digital | Lampe | Verfügbar |
Erworbene Standards | CE | IP | IP40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Durchflussmonitor mit 3 Bildschirmen PFG300-Serie, die Teilenummer ist PFG300-SV-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFG300-SV-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgabemethode
Analoger Spannungsausgang(V)
Ausführung
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Ausgangspunkte
Gerätespezifikationen
Anschlusskabel
Handhabungshinweise
Kalibrierungszertifikat enthalten
Zubehörteil
Option
Ausgangsspezifikation
Analoger Stromausgang(mA)
Eingang Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PFG300-RT-L |
PFG300-RT-LA1 |
PFG300-RT-LA1C |
PFG300-SV-LC |
PFG300-XY-L |
PFG300-XY-M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Ausgangspunkte | Analoger Spannungsausgang (V) | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Handhabungshinweise | Kalibrierungszertifikat enthalten | Zubehörteil | Option | Ausgangsspezifikation | Analoger Stromausgang (mA) | Eingang Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | - | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Spannungsversorgung / Anschluss (2 m) | Anleitung enthalten | Without calibration certificate | Ohne | Ohne | Externe Eingabe + Kopierfunktion | Ohne | Voltage input | ||
180.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | - | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Spannungsversorgung / Anschluss (2 m) | Anleitung enthalten | Without calibration certificate | Ohne | Halterung A (vertikale Montage) | Externe Eingabe + Kopierfunktion | Ohne | Voltage input | ||
182.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | 0~50 | 3 | [1 bis 5 V DC] 1 bis 5 V | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Spannungsversorgung / Anschluss (2 m) | Anleitung enthalten | Without calibration certificate | Mit Stecker für Sensoranschluss (ZS-28-CA-4) | Halterung A (vertikale Montage) | Externe Eingabe + Kopierfunktion | Ohne | Voltage input | ||
179.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer / Analog | Strom | 0~50 | 3 | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Spannungsversorgung / Anschluss (2 m) | Anleitung enthalten | Without calibration certificate | Mit Stecker für Sensoranschluss (ZS-28-CA-4) | Ohne | Externe Eingabe + Kopierfunktion | 4 bis 20 | Voltage input | ||
177.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer | - | - | 2 | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Spannungsversorgung / Anschluss (2 m) | Anleitung enthalten | Without calibration certificate | Ohne | Ohne | Kopierfunktion | Ohne | Voltage input | ||
165.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | PNP, offener Kollektor / NPN Offener Abnehmer | - | - | 2 | - | Feste SI-Einheit | Ohne Anschlusskabel | Anleitung enthalten | Without calibration certificate | Ohne | Ohne | Kopierfunktion | Ohne | Voltage input |