Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MY1HT50G-800H |
MY1HT50G-800L |
MY1HT50G-800LH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Piping Format | Port Screw Type | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,862.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,693.23 € | 1 | auf Anfrage | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ||
5,777.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 153 or more | 200 | 210 | 50 | 253 | 145 | 140 | 180 | 140 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | - | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Mechanisch verbunden |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Ausführung mit Profilschienenführung |
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 100::1000 | Betriebsdruck(MPa) | 0,1 bis 0,8 | Tisch, Parallelität(µm) | 50 |
Anschluss-Ø | Rc3/8 | End Block | Ohne | Custom-made | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften