MY2C, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Kreuzrollenführung ohne Hubbegrenzungseinheit (Teilenummern - CAD Download)

MY2C, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Kreuzrollenführung ohne Hubbegrenzungseinheit
Kolbendurchmesser: 16, 25, 40 (mm)
Axialem Luftanschluss
Signalgeber montierbar
Einfaches Austauschen der Antriebseinheit.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MY2C16G-315L

Einzelheiten zu den Spezifikationen der Kabel/Stecker finden Sie in der nachstehenden Tabelle.


 
Teilenummer
MY2C16G-315L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Betriebsgeschwindigkeit
(mm/s)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Zulässiges statisches Moment MA
(Nm)
Zulässiges statisches Moment MB
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MC
(Nm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Anschluss-Ø Piping Format Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

800.63 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder315[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 19187016Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle100~150072.4280,15 bis 0,8543.550M5Ausführung mit zentralisiertem Anschluss (Standard)M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhne----

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für MY2C, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Kreuzrollenführung ohne Hubbegrenzungseinheit, die Teilenummer ist MY2C16G-315L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY2C16G-315L.

Produktvarianten

Teilenummer
MY2BH16G-180
MY2BH16G-200
MY2BH16G-250
MY2C16G-350
MY2C16G-350L
MY2C16G-400
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Betriebsgeschwindigkeit
(mm/s)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Zulässiges statisches Moment MA
(Nm)
Zulässiges statisches Moment MB
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MC
(Nm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Anschluss-Ø Piping Format Port Screw Type Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

298.60 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder180-------------------M-Schraube-------Ersatzzylinder für die Antriebseinheit16

298.60 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200-------------------M-Schraube-------Ersatzzylinder für die Antriebseinheit16

309.68 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder250-------------------M-Schraube-------Ersatzzylinder für die Antriebseinheit16

678.48 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder350[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 19187016Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle100~100072.4280,15 bis 0,8543.550M5Ausführung mit zentralisiertem Anschluss (Standard)M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhne----

800.63 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder350[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 19187016Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle100~150072.4280,15 bis 0,8543.550M5Ausführung mit zentralisiertem Anschluss (Standard)M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhne----

678.48 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder400[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 19187016Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle100~100072.4280,15 bis 0,8543.550M5Ausführung mit zentralisiertem Anschluss (Standard)M-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhne----

Technischer Support