Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY2C16G-235L
Teilenummer
|
---|
MY2C16G-235L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Betriebsgeschwindigkeit (mm/s) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Tisch, Parallelität (µm) | Anschluss-Ø | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 235 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 70 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 100~1500 | 72.4 | 28 | 0,15 bis 0,8 | 5 | 4 | 3.5 | 50 | M5 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss (Standard) | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MY2C, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Kreuzrollenführung ohne Hubbegrenzungseinheit, die Teilenummer ist MY2C16G-235L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY2C16G-235L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Führung
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Umgebungsbedingungen
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Tisch, Parallelität(µm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY2BH16G-180 |
MY2BH16G-200 |
MY2BH16G-250 |
MY2C16G-250 |
MY2C16G-250L |
MY2C16G-260L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Betriebsgeschwindigkeit (mm/s) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Tisch, Parallelität (µm) | Anschluss-Ø | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M-Schraube | - | - | - | - | - | - | - | Ersatzzylinder für die Antriebseinheit | 16 | ||
298.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M-Schraube | - | - | - | - | - | - | - | Ersatzzylinder für die Antriebseinheit | 16 | ||
309.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M-Schraube | - | - | - | - | - | - | - | Ersatzzylinder für die Antriebseinheit | 16 | ||
661.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 250 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 70 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 100~1000 | 72.4 | 28 | 0,15 bis 0,8 | 5 | 4 | 3.5 | 50 | M5 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss (Standard) | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | - | - | - | ||
783.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 250 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 70 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 100~1500 | 72.4 | 28 | 0,15 bis 0,8 | 5 | 4 | 3.5 | 50 | M5 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss (Standard) | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | - | - | - | ||
783.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 260 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 70 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Rollenführung] Führungsausführung der Kurvenrolle | 100~1500 | 72.4 | 28 | 0,15 bis 0,8 | 5 | 4 | 3.5 | 50 | M5 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss (Standard) | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | - | - | Zylinder | - |