Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CY1F10R-50A
Teilenummer
|
---|
CY1F10R-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Anschluss-Ø | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Suffix Einstellschraube | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Grundausführung |
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 50::500 | Betriebsdruck(MPa) | 0,2 bis 0,7 | Tisch, Parallelität(µm) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für CY1F, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, niedriger Gehäusequerschnitt, die Teilenummer ist CY1F10R-50A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY1F10R-50A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Suffix Einstellschraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CY1F10L-150 |
CY1F10L-150A |
CY1F10L-200 |
CY1F10R-50AR |
CY1F15L-100 |
CY1F15L-100A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Anschluss-Ø | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Suffix Einstellschraube | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
692.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
719.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
632.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AR | - | ||
731.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
733.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - |