Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CYP15-150
Teilenummer
|
---|
CYP15-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Anschluss-Ø | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Lage des Anschlusses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,281.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0,6 | 0.3 | M5 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Richtung einer rechts / links Richtung b |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt | Führung | Grundausführung |
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 50::300 | Betriebsdruck(MPa) | 0,05 bis 0,3 | End Block | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Clean Rodless Zylinder CYP Serie, die Teilenummer ist CYP15-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CYP15-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Lage des Anschlusses
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CYP15-100 |
CYP15-150L |
CYP15-200 |
CYP15-250 |
CYP15-300 |
CYP15-300L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Anschluss-Ø | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Lage des Anschlusses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,225.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0,6 | 0.3 | M5 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Richtung einer rechts / links Richtung b | ||
1,281.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0,6 | 0.3 | M5 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Richtung c rechts / Richtung d links | ||
1,338.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0,6 | 0.3 | M5 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Richtung einer rechts / links Richtung b | ||
1,396.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0,6 | 0.3 | M5 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Richtung einer rechts / links Richtung b | ||
1,453.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0,6 | 0.3 | M5 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Richtung einer rechts / links Richtung b | ||
1,453.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 1 | 67 | 15 | 69 | 45 | 0.3 | 0,6 | 0.3 | M5 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Richtung c rechts / Richtung d links |