Kühllufttrockner Standardtemperatur-Lufteinlass, Serie IDF□E

Kühllufttrockner Standardtemperatur-Lufteinlass, Serie IDF□E
Kühllufttrockner mit verbesserter Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz eines Edelstahl-Wärmetauschers.
[Eigenschaften]
· Schützt pneumatische Geräte vor Feuchtigkeit.
· Entfernt den Dampf aus der vom Kompressor gelieferten feuchten Druckluft und verhindert, dass dieser zum Ausfall der pneumatischen Anlage führt.
· Die Luftstromkapazität wurde um bis zu 40 % erhöht.
· Die Leistungsaufnahme wurde um bis zu 40 % reduziert.
· Energiesparendes Design.
· Die Abwärme wird um 25 % reduziert, wobei der Anstieg der Umgebungstemperatur kontrolliert wird (luftgekühlte Spezifikation) und die wärmeabgebende Wassermenge reduziert wird (wassergekühlte Spezifikation).
· Ansauglufttemperatur: 35 °C (22E, 37E) / 40 °C (55E, 75E).
· Ausgangsluftdruck-Taupunkt: 10 °C.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IDF37E-20-L

Teilenummer
IDF37E-20-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6,747.23 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard
Durchflussmenge des Ventils(l/min) 6,100 / 5,700 Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) Mehr als 5000 Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) 10
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R Ansaugluft-Temperatur(℃) 35 Einlassluftdruck(MPa) 0.7
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1 1/2 Steuerseite, Verbindungsausführung R Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1 1/2
Power Supply Voltage Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) Specifications Ohne Air Compressor Size 37 kW
Auto drain Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung For Compressed Air Cooling Ohne Copper Tube Anti-rust Processing Ohne
Leakage Circuit Breaker Ohne Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Ohne Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Kühllufttrockner Standardtemperatur-Lufteinlass, Serie IDF□E, die Teilenummer ist IDF37E-20-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDF37E-20-L.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support