Kühllufttrockner, Kältemittel R407C (HFKW) , Serie IDF100F / 125F / 150F

Kühllufttrockner, Kältemittel R407C (HFKW) , Serie IDF100F / 125F / 150F
Kühllufttrockner in energiesparender Ausführung, der in einer Hochtemperaturumgebung (Umgebungstemperatur bis 45 °C) eingesetzt werden kann.
[Eigenschaften]
· Luftgekühlt/Wassergekühlt.
· Entfernt den Dampf aus der vom Kompressor gelieferten feuchten Druckluft und verhindert, dass dieser zum Ausfall der pneumatischen Anlage führt.
· Umgebungstemperatur bis zu 45 °C bei luftgekühlter Ausführung.
· Energiesparendes Design: Abwärme des Trockners um bis zu 25 % reduziert.
· Reduzierte Abwärme für kompaktere Bauweise der Klimageräte und energiesparenden Betrieb.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDF100F-30-KV
IDF100F-30-W4
IDF125F-30
IDF125F-30-W4
IDF150F-30-W4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verfahren Durchflussmenge des Ventils
(l/min)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Specifications Air Compressor Size Heat emission direction Auto drain Richtung des Anschlusses

19,317.36 €

1 26 Arbeitstage [Frost-Ausführung] Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung)16,000 / 18,800[Rc(R)] R2-[Rc(R)] R2-Mitteldruckspezifikationen100 kWHintenMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassKeine

18,189.23 €

1 68 Arbeitstage [Frost-Ausführung] Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Wasserkühlung)16,000 / 18,800[Rc(R)] R2-[Rc(R)] R2-Ohne100 kWKeineOhneRechts

21,653.80 €

1 68 Arbeitstage [Frost-Ausführung] Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung)20,100 / 23,700[Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF)-65[Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF)-65Ohne125 kWHintenOhneKeine

21,653.80 €

1 68 Arbeitstage [Frost-Ausführung] Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Wasserkühlung)20,100 / 23,700[Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF)-65[Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF)-65Ohne125 kWKeineOhneRechts

25,118.41 €

1 68 Arbeitstage [Frost-Ausführung] Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Wasserkühlung)25,000 / 30,000[Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF)-[80] 80[Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF)-[80] 80Ohne150 kWKeineOhneRechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Form Standard Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) Mehr als 5000
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) 10 Ansaugluft-Temperatur(℃) 40 Einlassluftdruck(MPa) 0.7
Power Supply Voltage Dreiphasiger Wechselstrom mit 200 V (50 Hz), Wechselstrom mit 200/220 V (60 Hz) Copper Tube Anti-rust Processing Ohne Leakage Circuit Breaker Ohne
Metall-Typenschild Keine

Technischer Support