Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDF125F-30-W4
Teilenummer
|
---|
IDF125F-30-W4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verfahren | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Specifications | Air Compressor Size | Heat emission direction | Auto drain | Richtung des Anschlusses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,653.80 € | 1 | auf Anfrage | [Frost-Ausführung] Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Wasserkühlung) | 20,100 / 23,700 | [Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF) | - | 65 | [Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF) | - | 65 | Ohne | 125 kW | Keine | Ohne | Rechts |
Loading...
Art | Trockner | Form | Standard | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) | Mehr als 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) | 10 | Ansaugluft-Temperatur(℃) | 40 | Einlassluftdruck(MPa) | 0.7 |
Power Supply Voltage | Dreiphasiger Wechselstrom mit 200 V (50 Hz), Wechselstrom mit 200/220 V (60 Hz) | Copper Tube Anti-rust Processing | Ohne | Leakage Circuit Breaker | Ohne |
Metall-Typenschild | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Kühllufttrockner, Kältemittel R407C (HFKW) , Serie IDF100F / 125F / 150F, die Teilenummer ist IDF125F-30-W4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDF125F-30-W4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verfahren
Durchflussmenge des Ventils(l/min)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Specifications
Air Compressor Size
Heat emission direction
Auto drain
Richtung des Anschlusses
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IDF100F-30-KV |
IDF100F-30-W4 |
IDF125F-30 |
IDF150F-30-W4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verfahren | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Specifications | Air Compressor Size | Heat emission direction | Auto drain | Richtung des Anschlusses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,317.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Frost-Ausführung] Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) | 18,800 / 16,000 | [Rc(R)] R | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | Mitteldruckspezifikationen | 100 kW | Hinten | Mit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer Ablass | Keine | ||
18,189.23 € | 1 | auf Anfrage | [Frost-Ausführung] Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Wasserkühlung) | 18,800 / 16,000 | [Rc(R)] R | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | Ohne | 100 kW | Keine | Ohne | Rechts | ||
21,653.80 € | 1 | auf Anfrage | [Frost-Ausführung] Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) | 23,700 / 20,100 | [Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF) | - | 65 | [Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF) | - | 65 | Ohne | 125 kW | Hinten | Ohne | Keine | ||
25,118.41 € | 1 | auf Anfrage | [Frost-Ausführung] Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Wasserkühlung) | 25,000 / 30,000 | [Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF) | - | [80] 80 | [Rohrflansch] Rohrflansch (JIS 10K FF) | - | [80] 80 | Ohne | 150 kW | Keine | Ohne | Rechts |