Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDU8E-20-K
Teilenummer
|
---|
IDU8E-20-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Ansaugluft-Temperatur (℃) | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Power Supply Voltage | Specifications | Air Compressor Size | Auto drain | Copper Tube Anti-rust Processing | Leakage Circuit Breaker | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,803.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,100 / 1,200 | Bis zu 2.000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Mittlere Luftdruck (Gehäuse für automatische Entleerung: Metall mit Ebene ) | 7,5 kW | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne |
Loading...
Art | Trockner | Verfahren | Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) | Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Power Supply Terminal Block | Keine |
Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Kühllufttrockner, Kältemittel R134a (HFC) Hochtemperatur-Lufteinlass, Serie IDU□E, die Teilenummer ist IDU8E-20-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDU8E-20-K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussmenge des Ventils(l/min)
Ausführung
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃)
Ansaugluft-Temperatur(℃)
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Power Supply Voltage
Specifications
Air Compressor Size
Auto drain
Copper Tube Anti-rust Processing
Leakage Circuit Breaker
Operation, Terminal block for abnormal signal takeout
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IDU11E-20-L |
IDU15E1-20-K |
IDU15E1-23 |
IDU3E-20 |
IDU3E-20-K |
IDU8E-20-L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchflussmenge des Ventils (l/min) | Austrittsdurchfluss [Unterscheidung] (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Ansaugluft-Temperatur (℃) | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Power Supply Voltage | Specifications | Air Compressor Size | Auto drain | Copper Tube Anti-rust Processing | Leakage Circuit Breaker | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,264.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,500 / 1,700 | Bis zu 2.000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Ohne | 11 kW | Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung | Ohne | Ohne | Ohne | ||
4,651.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,600 / 2.800 | Bis zu 5000 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Mittlere Luftdruck (Gehäuse für automatische Entleerung: Metall mit Ebene ) | 15 kW | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
4,326.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,600 / 2.800 | Bis zu 5000 | 10 | 55 | 0.7 | 1 | 1 | Einphasig 230 V AC (50 Hz) | Ohne | 15 kW | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,111.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 320 ~ 370 | Bis zu 400 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Ohne | 2,2 kW | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,436.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 320 ~ 370 | Bis zu 400 | 10 | 55 | 0.7 | 3/8 | 3/8 | Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Mittlere Luftdruck (Gehäuse für automatische Entleerung: Metall mit Ebene ) | 2,2 kW | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
3,748.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,200 / 1,100 | Bis zu 2.000 | 10 | 55 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz) | Ohne | 7,5 kW | Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung | Ohne | Ohne | Ohne |