Kühllufttrockner, Kältemittel R407C (HFC) Hochtemperatur-Lufteinlass, Serie IDU□E

Kühllufttrockner, Kältemittel R407C (HFC) Hochtemperatur-Lufteinlass, Serie IDU□E
Gekühlter Lufttrockner, der pneumatische Geräte vor Feuchtigkeit schützt.
[Eigenschaften]
· Entfernt den Dampf aus der vom Kompressor gelieferten feuchten Druckluft und verhindert, dass dieser zum Ausfall der pneumatischen Anlage führt.
· Verbesserte Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz von Wärmetauschern aus Edelstahl.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDU22E-23
IDU22E-23-CT
IDU22E-30-L
IDU55E-30
IDU55E-30-CL
IDU55E-30-L
IDU75E-30
IDU75E-30-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussmenge des Ventils
(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung]
(l/min)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Power Supply Voltage Air Compressor Size Auto drain Copper Tube Anti-rust Processing Operation, Terminal block for abnormal signal takeout

5,372.34 €

1 26 Arbeitstage 3,900 / 4,300Bis zu 500011Einphasig 230 V AC (50 Hz)22 kWOhneOhneOhne

6,681.27 €

1 26 Arbeitstage 3,900 / 4,300Bis zu 500011Einphasig 230 V AC (50 Hz)22 kWOhneJaJa

5,643.42 €

1 26 Arbeitstage 3,900 / 4,300Bis zu 500011Dreiphasiger Wechselstrom mit 200 V (50 Hz) / 200/220 V (60 Hz)22 kWMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhne

14,619.97 €

1 68 Arbeitstage 8,400 / 9,800Mehr als 500022Dreiphasiger Wechselstrom mit 200 V (50 Hz) / 200/220 V (60 Hz)55 kWOhneOhneOhne

16,099.26 €

1 68 Arbeitstage 8,400 / 9,800Mehr als 500022Dreiphasiger Wechselstrom mit 200 V (50 Hz) / 200/220 V (60 Hz)55 kWMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungJaOhne

14,884.34 €

1 68 Arbeitstage 8,400 / 9,800Mehr als 500022Dreiphasiger Wechselstrom mit 200 V (50 Hz) / 200/220 V (60 Hz)55 kWMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhne

18,294.48 €

1 68 Arbeitstage 11.000 / 12,500Mehr als 500022Dreiphasiger Wechselstrom mit 200 V (50 Hz) / 200/220 V (60 Hz)75 kWOhneOhneOhne

18,567.39 €

1 68 Arbeitstage 11.000 / 12,500Mehr als 500022Dreiphasiger Wechselstrom mit 200 V (50 Hz) / 200/220 V (60 Hz)75 kWMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) 10 Versorgungsseite, Verbindungsausführung R Ansaugluft-Temperatur(℃) 55
Einlassluftdruck(MPa) 0.7 Steuerseite, Verbindungsausführung R Leakage Circuit Breaker Ohne
Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch Ohne

Technischer Support