Kühllufttrockner, Kältemittel R407C (HFKW) , Serie IDF100FS / 125FS / 150FS

Kühllufttrockner, Kältemittel R407C (HFKW) , Serie IDF100FS / 125FS / 150FS
Kühllufttrockner für Umgebungen mit hohen Temperaturen.
[Eigenschaften]
· Doppelte Energiesparfunktionsserie, die durch den Einsatz eines zweiten Nachheizers und eines digitalen Scroll-Kompressors bis zu 76 % Energie spart.
· Abgaswärme: Wird um bis zu 25 % reduziert.
· Umgebungstemperatur: Bis zu 45 °C.
· Ansauglufttemperatur: Bis zu 60 °C.
· ECO-Schalter.
· Schalten Sie je nach Jahreszeit und Betriebsumgebung zwischen Energiesparbetrieb und Normalbetrieb um.
· RoHS-konform.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IDF100FS-30-C

Teilenummer
IDF100FS-30-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27,532.13 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard
Durchflussmenge des Ventils(l/min) 18,800 / 16,000 Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) Mehr als 5000 Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) 10
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R Ansaugluft-Temperatur(℃) 40 Einlassluftdruck(MPa) 0.7
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 2 Steuerseite, Verbindungsausführung R Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 2
Specifications Ohne Air Compressor Size 100 kW Heat emission direction Hinten
Auto drain Ohne Copper Tube Anti-rust Processing Ja Leakage Circuit Breaker Ohne
Metall-Typenschild Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Kühllufttrockner, Kältemittel R407C (HFKW) , Serie IDF100FS / 125FS / 150FS, die Teilenummer ist IDF100FS-30-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDF100FS-30-C.

Technischer Support