Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDFA6E-23-K
Teilenummer
|
---|
IDFA6E-23-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Power Supply Voltage | Auto drain | For Compressed Air Cooling | Copper Tube Anti-rust Processing | For medium pressure air | Leakage Circuit Breaker | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,494.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 ~ 833 | Bis zu 1000 | 0,7 | 3/4 | 3/4 | 6E | Einphasig: 230 V AC (50 Hz) | Ohne | Ohne | Ohne | Für mittleren Luftdruck (Gehäuse für automatischen Ablass: Metallgehäuse mit Füllstandsonde) | Ohne | Ohne | Ohne |
Loading...
Art | Trockner | Verfahren | Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) | Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) | 10 / 3 / 7 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Ansaugluft-Temperatur(℃) | 35 |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucklufttrockner / Kühllufttrockner, Kältemittel R134a (HFC) Serie IDFA□E für EU/Asien/Ozeanien, die Teilenummer ist IDFA6E-23-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDFA6E-23-K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verarbeitetes Luftvolumen(l/min)
Ausführung
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung](l/min)
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Standard size
Power Supply Voltage
Auto drain
For Compressed Air Cooling
Copper Tube Anti-rust Processing
For medium pressure air
Leakage Circuit Breaker
Operation, Terminal block for abnormal signal takeout
Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IDFA11E-23-AR |
IDFA11E-23-ART |
IDFA11E-23-AT |
IDFA6E-23-KR |
IDFA6E-23-L |
IDFA6E-23-LR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Power Supply Voltage | Auto drain | For Compressed Air Cooling | Copper Tube Anti-rust Processing | For medium pressure air | Leakage Circuit Breaker | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,171.07 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1.333 ~ 1.867 | Bis zu 2.000 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | 11E | Einphasig: 230 V AC (50 Hz) | Ohne | Ja | Ohne | Ohne | Ja | Ohne | Ohne | ||
2,503.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1.333 ~ 1.867 | Bis zu 2.000 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | 11E | Einphasig: 230 V AC (50 Hz) | Ohne | Ja | Ohne | Ohne | Ja | Ja | Ohne | ||
2,080.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1.333 ~ 1.867 | Bis zu 2.000 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | 11E | Einphasig: 230 V AC (50 Hz) | Ohne | Ja | Ohne | Ohne | Ohne | Ja | Ohne | ||
1,914.40 € | 1 | auf Anfrage | 600 ~ 833 | Bis zu 1000 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | 6E | Einphasig: 230 V AC (50 Hz) | Ohne | Ohne | Ohne | Für mittleren Luftdruck (Gehäuse für automatischen Ablass: Metallgehäuse mit Füllstandsonde) | Ja | Ohne | Ohne | ||
1,603.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 ~ 833 | Bis zu 1000 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | 6E | Einphasig: 230 V AC (50 Hz) | Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,024.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 ~ 833 | Bis zu 1000 | 0.7 | 3/4 | 3/4 | 6E | Einphasig: 230 V AC (50 Hz) | Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung | Ohne | Ohne | Ohne | Ja | Ohne | Ohne |