Drucklufttrockner / Kühllufttrockner, Kältemittel R134a (HFC) Serie IDFA□E für EU/Asien/Ozeanien (Teilenummern - CAD Download)

Drucklufttrockner / Kühllufttrockner, Kältemittel R134a (HFC) Serie IDFA□E für EU/Asien/Ozeanien
Längere Lebensdauer des Druckluftsystems
Hoher Korrosionsschutz durch Verwendung eines Wärmetauschers aus rostfreiem Stahl
Effiziente Trocknung mit geringem Druckabfall
Kompakte Baugröße
Einfache Wartung.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.

    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of December 2018.
  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IDFA4E-23-CL

Teilenummer
IDFA4E-23-CL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verarbeitetes Luftvolumen
(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung]
(l/min)
Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Standard size Power Supply Voltage Auto drain For Compressed Air Cooling Copper Tube Anti-rust Processing For medium pressure air Leakage Circuit Breaker Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch

1,564.03 €

1 26 Arbeitstage 400 ~ 567Bis zu 10000.71/21/24EEinphasig: 230 V AC (50 Hz)Mit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneJaOhneOhneOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) 10 / 3 / 7 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Ansaugluft-Temperatur(℃) 35
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc

Sie befinden sich auf der Seite für Drucklufttrockner / Kühllufttrockner, Kältemittel R134a (HFC) Serie IDFA□E für EU/Asien/Ozeanien, die Teilenummer ist IDFA4E-23-CL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDFA4E-23-CL.

Produktvarianten

Teilenummer
IDFA11E-23-AR
IDFA11E-23-ART
IDFA11E-23-AT
IDFA4E-23-G
IDFA4E-23-L
IDFA4E-23-LRT
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Verarbeitetes Luftvolumen
(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung]
(l/min)
Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Standard size Power Supply Voltage Auto drain For Compressed Air Cooling Copper Tube Anti-rust Processing For medium pressure air Leakage Circuit Breaker Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch
-

2,171.07 €

1 26 Arbeitstage 1.333 ~ 1.867Bis zu 2.0000.73/43/411EEinphasig: 230 V AC (50 Hz)OhneJaOhneOhneJaOhneOhne
-

2,503.21 €

1 26 Arbeitstage 1.333 ~ 1.867Bis zu 2.0000.73/43/411EEinphasig: 230 V AC (50 Hz)OhneJaOhneOhneJaJaOhne
-

2,080.97 €

1 26 Arbeitstage 1.333 ~ 1.867Bis zu 2.0000.73/43/411EEinphasig: 230 V AC (50 Hz)OhneJaOhneOhneOhneJaOhne
-

1,310.07 €

1 26 Arbeitstage 400 ~ 567Bis zu 10000.71/21/24EEinphasig: 230 V AC (50 Hz)OhneOhneOhneOhneOhneOhneJa

1,264.16 €

1 37 Arbeitstage 400 ~ 567Bis zu 10000.71/21/24EEinphasig: 230 V AC (50 Hz)Mit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhneOhneOhneOhne

2,016.70 €

1 68 Arbeitstage 400 ~ 567Bis zu 10000.71/21/24EEinphasig: 230 V AC (50 Hz)Mit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhneJaJaOhne

Technischer Support