Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDFA37E-23-KT
Teilenummer
|
---|
IDFA37E-23-KT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Auto drain | Copper Tube Anti-rust Processing | For medium pressure air | Leakage Circuit Breaker | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,100.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4.550 ~ 6.366 | Mehr als 5000 | 0.7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 37E | Ohne | Ohne | Für mittleren Luftdruck (Gehäuse für automatischen Ablass: Metallgehäuse mit Füllstandsonde) | Ohne | Ja |
Loading...
Verfahren | Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) | Form | Standard | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) | 10 / 3 / 7 |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R | Ansaugluft-Temperatur(℃) | 35 | Steuerseite, Verbindungsausführung | R |
Power Supply Voltage | Einphasig: 230 V AC (50 Hz) | Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucklufttrockner / IDFA 22E, 37E, 55E 75E / SMC, die Teilenummer ist IDFA37E-23-KT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDFA37E-23-KT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verarbeitetes Luftvolumen(l/min)
Ausführung
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung](l/min)
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Standard size
Auto drain
Copper Tube Anti-rust Processing
For medium pressure air
Leakage Circuit Breaker
Operation, Terminal block for abnormal signal takeout
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IDFA37E-23-CL |
IDFA37E-23-CLR |
IDFA37E-23-CRT |
IDFA37E-23-L |
IDFA37E-23-LT |
IDFA37E-23-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung] (l/min) | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Standard size | Auto drain | Copper Tube Anti-rust Processing | For medium pressure air | Leakage Circuit Breaker | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,142.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4.550 ~ 6.366 | Mehr als 5000 | 0.7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 37E | Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung | Ja | Ohne | Ohne | Ohne | ||
4,723.37 € | 1 | auf Anfrage | 4.550 ~ 6.366 | Mehr als 5000 | 0.7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 37E | Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung | Ja | Ohne | Ja | Ohne | ||
4,893.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4.550 ~ 6.366 | Mehr als 5000 | 0.7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 37E | Ohne | Ja | Ohne | Ja | Ja | ||
3,773.47 € | 1 | 82 Arbeitstage | 4.550 ~ 6.366 | Mehr als 5000 | 0.7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 37E | Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
4,337.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4.550 ~ 6.366 | Mehr als 5000 | 0.7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 37E | Mit automatischem Ablass für hohe Beanspruchung | Ohne | Ohne | Ohne | Ja | ||
3,960.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4.550 ~ 6.366 | Mehr als 5000 | 0.7 | 1 1/2 | 1 1/2 | 37E | Ohne | Ohne | Ohne | Ja | Ohne |