Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IDFA100F-38-R
Teilenummer
|
---|
IDFA100F-38-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Ansaugluft-Temperatur (℃) | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Standard size | Power Supply Voltage | Specifications | Auto drain | Copper Tube Anti-rust Processing | Leakage Circuit Breaker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,096.01 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16,000 | 10 | [Rc(R)] R | 40 | 0.7 | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | 100F | Dreiphasiger 380 V AC (50 Hz) | Ohne | Ohne | Ohne | Ja |
Loading...
Art | Trockner | Verfahren | Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) | Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung](l/min) | Mehr als 5000 |
Sie befinden sich auf der Seite für IDFA100F / 125F / 150F, Kältetrockner, große Ausführung, die Teilenummer ist IDFA100F-38-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IDFA100F-38-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Ausführung
Verarbeitetes Luftvolumen(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃)
Ansaugluft-Temperatur(℃)
Einlassluftdruck(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Standard size
Power Supply Voltage
Specifications
Auto drain
Copper Tube Anti-rust Processing
Leakage Circuit Breaker
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IDFA100F-38 |
IDFA100F-38-CR |
IDFA100F-38-K |
IDFA100F-40 |
IDFA100F-40-C |
IDFA100F-40-K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verarbeitetes Luftvolumen (l/min) | Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt (℃) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Ansaugluft-Temperatur (℃) | Einlassluftdruck (MPa) | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zufuhrseite Rohrflanschnennmaß | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Standard size | Power Supply Voltage | Specifications | Auto drain | Copper Tube Anti-rust Processing | Leakage Circuit Breaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,263.21 € | 1 | auf Anfrage | 16,000 | 10 | [Rc(R)] R | 40 | 0.7 | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | 100F | Dreiphasiger 380 V AC (50 Hz) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
13,181.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16,000 | 10 | [Rc(R)] R | 40 | 0.7 | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | 100F | Dreiphasiger 380 V AC (50 Hz) | Ohne | Ohne | Ja | Ja | ||
11,596.00 € | 1 | auf Anfrage | 16,000 | 10 | [Rc(R)] R | 40 | 0.7 | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | 100F | Dreiphasiger 380 V AC (50 Hz) | Mitteldruckspezifikationen | Ohne | Ohne | Ohne | ||
9,806.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14333 | 3 | [Rc(R)] R | 35 | 0,7 | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | 100F | Dreiphasig 400 V AC (50 Hz) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
10,781.37 € | 1 | auf Anfrage | 14333 | 3 | [Rc(R)] R | 35 | 0.7 | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | 100F | Dreiphasig 400 V AC (50 Hz) | Ohne | Ohne | Ja | Ohne | ||
10,105.61 € | 1 | auf Anfrage | 14333 | 3 | [Rc(R)] R | 35 | 0.7 | 2 | - | [Rc(R)] R | 2 | - | 100F | Dreiphasig 400 V AC (50 Hz) | Mitteldruckspezifikation (1,6 MPa Spezifikation) | Ohne | Ohne | Ohne |